ヒーター 150W通販・販売特集
ヒーター 150Wの特集ページです。
スペースヒーター(200Wコンパクトタイプ)や足温器などヒーター 150Wに関する商品を探せます。
スペースヒーター(200Wコンパクトタイプ)
0
放熱カバー付で、盤内の結露防止用、湿気防止用ヒーターとして使用可能な盤用ヒーター。
【特長】
・200W標準タイプよりヒーター面積が小さいタイプで、省スペース。
・端子キャップは陶器製。
・サーモスタット付きや端子カバー付きなどの種類あり。
【用途】
・盤内の結露防止用、湿気防止用に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
足温器
0
【特長】
・150Wヒーターを使用しているため電気代が安くコストパフォーマンスに優れます。
ペール・一斗缶用ヒートジャケット(100V)
0
【特長】
・強化布製のため角型、円筒など各種の形状および一斗缶からIBCコンテナまでの各種容器に対応できます
・折りたたみ可能のため収納時のスペースをとりません
【用途】
・寒くて固くなった液体の容器ヒーターとして
・外覆材質:皮膜ナイロン
・内部絶縁材質:針状ポリエステル
もっと読むフレキシブルリボンヒーター 150W
0
【特長】
・テープ状で柔軟性のあるヒーターです
・サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます
・取付用の紐付きで、着脱が簡単です
【用途】
・配管等の加熱・保温に
もっと読むシリコンベルトヒーター(レギュラータイプ)
4平均満足度 4.0
誰にでも簡単に取り付けられるベルトヒーター。
【特長】
・サイズはレギュラー、スリム、ワイドの3タイプ。
・耐熱性・耐寒性耐水性・耐スチーム性・耐候性などに優れる。
・低温から高温までの幅広い温度範囲で使用できる。
・30cmから20mまで製作可能。
・1本から製作可能。
【用途】
・凍結防止・加熱・保温用・曇り止めとして。
・配管、バルブ、ポンプ、チューブ、水道管、パイプライン、ドレーンホースなどに。
もっと読む缶ヒーター(Kタイプ)
0
過昇温防止機能付きで安全・安心して使えるバンドヒーター。
【特長】
・電気用品安全法(PSE)適合品。
・力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
・業界問わず、四季を通じて使用できる。
・温度調節機能付きだから、誰にでも使える。
・柔軟性・屈曲性・耐久性に優れる。
【用途】
・缶内の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しが簡単にできる。
もっと読むMOLIヒーター
0
柔軟性と耐久性に優れたヒーターです。
被覆材は、耐熱性に優れたシリコンゴムを使用しています。
【特長】
・発熱線がヒーター全体に配置されていますので、加熱効率に優れています。
・柔らかいヒーターですので、どんな場所にも簡単に取り付けられます。
・仕様100V用(緑)・仕様200V用(赤)が色分けしていますので、見分けが簡単にできます。
・低温(-60℃)から高温(180℃)まで加熱することができます。
【用途】
・半導体プロセスラインの加熱・保温。
・パイプライン・消火栓・水/オイル供給管の保温、凍結防止。
・化学プラントパイプラインの加熱温度維持。
・冷凍・冷蔵庫の保温・凍結防止。
もっと読むシリコンベルトヒーター
0
【特長】
・加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。
・柔軟性に富み、加熱面によくフィットするため熱伝達が効果的に行えます。
・結露防止、凍結防止用にお勧めです。
スペースヒーター
0
盤内の結露防止用、湿気防止用のヒーター。
【特長】
・発熱源は鉄クローム線をマイカ板に巻付け固定し、更に亜鉛引鋼板又はステンレス鋼板で完全に密閉。
・熱源は空気にないので酸化して腐蝕することはない。一度取付けると後はたまに点検するだけで充分。
・熱源は固定化されて完全に絶縁されており安全で激しい振動にも充分耐えるように設計、製作。
【用途】
・盤内の結露防止用、湿気防止用ヒーターとして使用。カバー付属。
・その他暖房機、乾燥用オープンダクトヒーターとして使用可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
2,984円~
一部当日出荷可能
シリコンラバーヒーター(SRタイプ)
3.3平均満足度 3.3
シリコンゴム素材、厚み1.5mmという薄さの面状ラバーヒーター。
【特長】
・金属ヒーターにはない、フレキシブルな面状発熱体
・ガラスクロスカレンダー加工シート採用
・自由な形状で設計でき、円、異形、穴あり、R加工できる。優れた熱応答性
・どんなものにもジャストフィット
・ヒーターなのに柔らかな素材
【用途】
・連続200℃で高寿命、自由に設計できることから、各産業分野で多く使われている
もっと読む通常価格(税別) :
5,445円~
一部当日出荷可能
カーボンヒーター
0
樹脂やカーボンの乾燥に適しています。
60分アナログタイマー(連続運転も可能)を搭載しています。
バンクは回転・角度調整が自在です。
小型熱風ヒーター SAHシリーズ(標準出力型)
0
常温から高温域(最高800で)まで自由自在。コンパクトなボディと多様な「吹き出しノズル形状」の組合せで局所加熱からワイドエリア加熱まで、皆様のニーズに合ったヒータをお届けいたします。
【特長】
・耐久性能アップにより長寿命ヒータへ。
・過昇温防止センサはオプション設定。過昇温防止用センサはヒータボディに固定されています。温度制御用熱電対の故障、断線、または温度調整器の故障の時、 ヒータ暴走を防ぎます。
・多種多様な熱風吹き出しノズルの設計製作が可能。熱風の流れを操作するためのノズルはガラス加工および金属加工の2種類。ご希望のノズル形状をご指定頂ければ 設計製作いたします。
【用途】
・熱収縮チューブの加熱に利用。
・接着剤、コート剤の硬化、乾燥に利用。
・はんだ付け、基板、部品の予熱に利用。
・巻き線コイルの樹脂加熱に利用。
・樹脂チューブの接合に利用。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
高温用カートリッジヒーター TYPE B
0
金型加熱用に広く使用されている、アメリカ、RAMA社製の高温用カートリッジヒーター。
【特長】
・中・低温での均一で正確な加熱はもとより、871度の高温までの継続したシース表面温度維持を可能に。
・リード線が内部結線されており、TYPE Aに対し比較的可動が柔軟です
【用途】
・金型加熱。
・H&C成型技術用カートリッジヒーター。
・チクソモールディング法によるマグネシウム品の成形技術用カートリッジヒーター。
・高温加熱用カートリッジヒーター。
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
6,455円~
一部当日出荷可能
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ
0
【特長】
・シリコンラバーヒーターの片面がマグネットシート(ネオジム)の為、簡単に設置や貼り付けして保温加熱できます
・メンテナンス時や位置合わせなど着脱が非常に簡単です
【用途】
・タンク・パイプの保温、金型の保温、金属部加熱に
もっと読むコーツヒーター
3平均満足度 3.0
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。
【特長】
・投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
・標準ヒーターは、色温度が2500Kになるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μmをピーク波長に分布しています。
・この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
・通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりが早いヒーターです。
・コイル状のタングステンフィラメントを発熱体として使用しています。
・石英ガラス管(Φ10 )にハロゲンガスが封入され、ハロゲンサイクルにより長寿命になるよう工夫されています。
・反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ、加熱効率を向上させることができます。
・赤外線の用途は広く、高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにもご使用いただけます。
もっと読む通常価格(税別) :
10,698円~
一部当日出荷可能
サミコン230ヒーター
4.3平均満足度 4.3
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーター。
【特長】
・厚さ1mm以下と非常に薄いため昇温速度が速い。
・熱拡散が速く、加熱ムラが少なく、極めて加熱効率の高いヒーター。
・電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用。
・同一のヒーター面に複数のヒーター回路を収納することが可能です。
・用途に応じて温度勾配をつけるなど、自由な設計が可能。
もっと読む通常価格(税別) :
4,162円~
一部当日出荷可能
高温用カートリッジヒーター TYPE A
4.6平均満足度 4.6
金型加熱用に広く使用されている、アメリカ、RAMA社製の高温用カートリッジヒーター。
【特長】
・中、低温での均一で正確な加熱はもとより、871度の高温までの継続したシース表面温度維持を可能に。
【用途】
・金型加熱。
・H&C成型技術用カートリッジヒーター。
・チクソモールディング法によるマグネシウム品の成形技術用カートリッジヒーター。
・高温加熱用カートリッジヒーター。
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
4,966円~
一部当日出荷可能
屋外用電気ストーブ パラソルヒーター
0
【特長】
・屋外用電気ストーブです
・スイッチONから約5秒で最高温度に達します
・遠赤効果で身体の芯から暖めます
・セキュリティー対策にも配慮しています
(財)日本品質保証機構(JQA)認証商品:防水構造(電気部分)
・転倒時電源切断装置付、漏電遮断器付
【用途】
・屋内および屋外局所暖房
もっと読むスポットヒーター
0
【特長】
・上下各17度に吹出角度調整が可能です
・6つの安全装置を内蔵し、安全に使用できます(対震自動消火装置・炎監視制御装置・過熱防止装置・過負荷保護装置・油切れ検知装置・停電安全装置)
・電磁ポンプ、電源スイッチ、対震スイッチなど心臓部は日本製を使用しています
・コードがけでコード類をまとめて収納可能です
・移動も簡単、便利なハンドル、キャスター付です
もっと読む防水ヒーター
0
【特長】
・ヒーター管の背面にある反射板の配置を最適化することで、熱エネルギーを逃がすことなく効率的に放射し、しっかりと暖かさを伝えます
・季節や利用者との距離にあわせて、暖かさは強・弱の切り替えが可能です
・足元ヒーターはお子様も触ることができるところに設置するため、防護網に特殊植毛加工を施して触ってもヤケドしずらくなっています
・万一の転倒でも、自動OFF機能により動作を停止しますので安心です
・元に戻すことで自動復旧しますので取り扱いも簡単です
・IPx5準拠の防水仕様なので、屋外でも安心して使用できます
・電源プラグも防雨タイプのプラグとなっていますので、気になる電源部分もしっかり防水が可能です
・首振りは固定、120°回転、360°回転を選べるので、前側だけでなくぐるっと周りを暖めることも可能です
・周りから火が移ってきても、UL94V-0に準拠した難燃素材を採用しているので、火が燃え広がらず安全性が向上しています
【用途】
・足元の暖房に
【材質】
・アルミ
もっと読む板フランジヒーター
0
ヒーター、保護管材質はSUS316L製です。
【特長】
・ヒーターはJIS規格のフランジを使用しています。簡単に装着、組み込むことができます。
・ヒーターはフランジを含めオールステンレス製です。耐食性に優れ、長寿命で水加熱に最適です。
・センサー保護管付ですので、過昇防止、液温の管理が容易で、ヒーターの断線保護にも最適です。
もっと読むM型フレキヒーター
0
【特長】
・外径が極めて細いため、シースヒーターで取付が不可能な所にも設置できます
・ヒーターは細くフレキシブルなので、簡単に曲げ巻き加工ができます(最小曲げ半径:シース外径の3倍)
・細管に仕上がっており、熱容量が小さいため発熱体の温度がすぐに伝わります
・単位長さ当たりの抵抗が一定です
・シース部は、金属細管SUS316を使用していますので、高温下でも高い耐久性があります
もっと読む
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
スペースヒーター(端子台タイプ) | カバー付スペースヒーター | スペースヒーター用 汎用 放熱拡散板・遮熱板 | PH-FC 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ AC100・AC200 | シーズヒーター仕様 SSH型 |
篠原電機 | 篠原電機 | 篠原電機 | 日東工業 | 篠原電機 |
| 6,887円~ | 7,462円~ | 3,346円~ | 20,840円~ | 6,887円~ |
在庫品1日目~当日出荷可能 | 在庫品1日目~当日出荷可能 | 3日目 | 在庫品1日目~当日出荷可能 | 3日目 |
盤用ヒータ | 盤用ヒータ | 周辺部品 | 盤用ヒータ | 盤用ヒータ |
カバー付きヒータ | カバー付きヒータ | ヒータ用放熱拡散板・遮熱板 | ファン付きPTCヒータ | カバー付きシーズヒータ |
4箇所 | - | - | - | 4箇所 |
ヒーター 150Wと一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
基盤用ヒータ・ヒートシンクカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます